51730204
Drukvereffeningselement; M 12; Luchthoeveelheid (max.): 0.4l/min; UL recognized: Nee; Roestvrij staal
SKINDICHT® VENT CN 12X1.5
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Ventilatiesysteem voor behuizing
- Voorkomt condensvorming in behuizingen
- Drukcompensatie-elementen garanderen een probleemloze en onderhoudsvrije werking
Toepassing
- Verlichtingstechniek
- Spoorwegtoepassingen
- Weerstations
- Assemblage van schakelkasten en apparatuur
- Behuizingen en verdeelkasten