Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® MS-SC-M / SKINTOP® MS-SC-M-XL cable gland
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed USLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® MS-SC-M / SKINTOP® MS-SC-M-XL

Kabelwartel; M 40; Klembereik (min./max.): 19 - 28 mm; Sleutelwijdte 1: 45; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMC-afscherming

SKINTOP® MS-SC-M-XL 40X1.5

53112665

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

10 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Optimale EMC-bescherming door geïntegreerde, sterk geleidende en flexibele contactveer die een overgang tussen koperen omvlechting en schroefverbinding met lage weerstand maakt.
  • Veilige, snelle en eenvoudige installatie.
  • De optimale afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 (10 bar) en IP 69 mogelijk.
  • Groot, variabel klembereik voor verschillende kabelbuitendiameters.
  • Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
  • Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.

Toepassing

  • Voor de EMC-conforme invoering van koperen afgeschermde kabels.
  • Voor gebruik in besturingsinstallaties, motoren en frequentieomvormers.
  • De variant SKINTOP® MS-SC-M-XL is dankzij de bijzonder lange verbindingsschroefdraad speciaal geschikt voor dikwandige behuizingen.
  • Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
  • Let op: gebruik voor geschilderde, geanodiseerde of gepoedercoate behuizingen de tegenmoer SKINDICHT® SM-PE-M voor de potentiaalvereffening.