Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
UNITRONIC® EB CY (TP) low frequency data transmission cable
UKCA markedCE marked
flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

UNITRONIC® EB CY (TP)

Laagfrequente datakabel; 2X2X0.75; Kleurcodering: DIN 47100; PVC; Afgeschermd; flexibel

UNITRONIC® EB CY (TP) 2x2x0,75

0012620

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Door getwist aderpaar (TP, Twisted Pair ) met korte slaglengtes zijn de geleidercircuits goed ontkoppeld.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
  • Adermarkering volgens kleurcode DIN 47100 voor de eenduidige identificatie van de enkeladers.
  • Compacte kabelopmaak maakt kleine buitendiameters mogelijk ondanks groot aantal aders.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Toepassing

  • Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht in het laagfrequente bereik.
  • Voor gebruik in besturings-, regel- en meetstroomcircuits.
  • Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
  • Voor gebruik in apparaten, machines en installaties van de ontstekingssoort "eigenveiligheid" ("i").
  • Voor intrinsiek veilige stroomcircuits conform IEC 60079-14/EN 60079-14 / VDE 0165 (deel 1).
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.