Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
UNITRONIC® Li2YCY (TP) low frequency data transmission cable
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® Li2YCY (TP)

Laagfrequente datakabel; 2X2X0.22; Kleurcodering: DIN 47100; PVC; Afgeschermd; flexibel

UNITRONIC® Li2YCY (TP) 2x2x0,22

0031320

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Capaciteitsarme aderisolatie voor lang overdrachtstraject.
  • Adermarkering volgens kleurcode DIN 47100 voor de eenduidige identificatie van de enkeladers.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
  • Door getwist aderpaar (TP, Twisted Pair ) met korte slaglengtes zijn de geleidercircuits goed ontkoppeld.
  • Compacte kabelopmaak maakt kleine buitendiameters mogelijk ondanks groot aantal aders.

Toepassing

  • Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht in het laagfrequente bereik.
  • Voor gebruik in besturings-, regel- en meetstroomcircuits.
  • Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
  • Voor af en toe bewogen toepassing.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.