Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
END SLEEVES DIN COIL 0.5 WH
cUL listed US, UL listed US
chemical resistancehalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistance

Conductor end sleeves coils

Manchon d'extrémité; Embout à sertir adéquat: ; Pour section: 0.5mm²; Longueur totale: 14.5mm; blanc; Cuivre électrolytique étamé

END SLEEVES DIN COIL 0.5 WH

61802052

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

3000 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Ruban d'extrémité sur bobine pour une simplification maximale et un gain de temps.
  • Idéal pour la confection automatisée des câbles en grandes quantités.
  • Particulièrement compatible avec les machines à sertir automatiques GLW.
  • La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.

Application

  • Pour la réalisation d'un raccord à sertir (partiellement) automatisé à l'aide d'une machine à sertir automatique.