Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® H-A 3 MTGVB cable coupler
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-A 3 MTGB

Capot prolongateur; Size: 3A; Modèle Connexion enfichable: Standard; Simple levier; Nombre d'entrées de câble: 1; Alliage de zinc, Revêtement par poudre; Indice de protection IP enfiché: IP 65

EPIC® H-A 3 MTGVB PG11 6.5-12mm

10429500

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

10 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • La gamme EPIC® H-A 3 comprend les plus petits boîtiers de la gamme du connecteur industriel lourd et assure des connexions sûres dans les espaces réduits.
  • Le prolongateur peut être connecté avec de nombreux capots disponibles sur le marché.
  • Le presse-étoupe intégré SKINTOP® en laiton sert à l'entrée étanche et à la décharge de traction des câbles. Par rapport aux boîtiers où le presse-étoupe est ajouté séparément, la taille totale du boîtier permet de gagner de la place.
  • Le verrouillage s’effectue au moyen d’un levier transversal.
  • Conforme à l’indice de protection IP 65 lorsqu’il est verrouillé.
  • La flèche en tant que nouvel élément de design à la surface du boîtier est facile à verrouiller et facilite le raccordement dans les espaces restreints et, le cas échéant, difficilement visibles.

Application

  • Pour protéger l’insert de connecteur contre les influences ambiantes.
  • Pour une utilisation avec de nombreux inserts de connecteurs rectangulaires EPIC®.
  • Pour le raccordement de l’alimentation électrique des appareils et des machines dans différentes applications.
  • Hautement résistant aux sollicitations environnementales et mécaniques.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.