Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST circular connector
UKCA markedCE marked
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST

cable connector; Power M 23; Douille; Nombre de contacts: 5+PE; Plage de serrage (min./max.) : 8.5mm - 11mm

EPIC® POWER LS1 D6 5+PE K TWIST 8.5-11

24441263

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

5 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Verrouillage 70 % plus rapide
  • Conception optimisée CEM
  • Utilisation de sécurité dans les environnements de terrain avec classe de protection élevée

Application

  • Ingénierie industrielle
  • Servomoteurs et cordons servo confectionnés
  • Ne convient pas au branchement avec des pièces conçues selon la norme EPIC POWER LS1 à forme de construction A1, A3, F6, F7, G4, G5