Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® TB-H-BE 24 BLI insert with screw termination
CSA certifiedUL recognized
flame-retardantcold resistance

EPIC® TB-H-BE 24

Insert avec raccord à vis Douille; Nombre de contacts: 24+PE; Size: 24B; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 4mm²; Contacts inclus;

TB-H-BE 24 BLI TERM. BLOCK ADAPTER 1-24

70316100

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

10 Pièce par emballage

Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 100 Pièce.

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Loading...

Chargement de la disponibilité …

Avantages

  • Inserts H-BE standard pour utilisation en armoire de commande
  • A connecter aux inserts mâles H-D dans les capots

Application

  • Fabrication d`armoire de distribution
  • Ingénierie industrielle