61791100
Pince à sertir; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 6.0mm²; Profil de sertissage: Sertissage par rouleau de compression
KRB 0560 W. LOCATOR
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Empreinte de sertissage nettement distincte
- Fonction verrouillage pour un sertissage précis.
- Poignées adaptées à toutes les tailles de main
- Ce mécanisme unique permet de réduire la force manuelle de 450 N à 250 N
- Testé pour au moins 80 000 pressions
Application
- Pince confort à rouleaux de compression pour cosses plates non-isolées de 0,5 - 6 mm² avec un raccord de 4,8 à 6,3