4560013S
Monoconducteur; 1X0.75; noir; Bobine; U0/U: 300/500 V; PVC; Pose fixe
LiFY 1X0,75 BK
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
- Les brins superfins (diamètre de brin individuel de 0,07 mm) permettent une structure super flexible du câble.
- Convient en fonction de la section de conducteur pour les classes de tension 300/500 V ou 450/750 V.
- Différentes couleurs d’isolation des conducteurs disponibles.
Application
- Spécifiquement adapté comme câble de mesure pour utilisation sur des équipements mobiles.
- Pour l’utilisation extrêmement flexible.
- Utilisable dans des pièces sèches.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑15 °C.