52015766
Presse-étoupe; PG 42; Plage de serrage (min./max.) : 28 - 38 mm; Taille de clé 1: 57; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MS PG 42
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
5 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre
Avantages
- Produit convaincant pour une large gamme d’applications grâce à ses propriétés polyvalentes.
- La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (10 bar).
- Décharge en traction optimale grâce aux lamelles souples.
- Grande plage de serrage variable pour différents diamètres extérieurs de câble.
- Large gamme d’accessoires disponible.
Application
- Pour l’étanchéité et l’anti-traction de passages multiples de câbles dans un boîtier.
- Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.