61723359
Serre-câbles; Largeur du serre-câbles: 3.6mm; bleu; Polyamide; Sans halogène;
CABLE TIES TY-RAP TY524MR-NDT 140x3.6 BU
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Serre-câbles détectables renfermant un composant unique pouvant être détecté par un équipement à rayons X, détecteurs de métaux et équipement d'inspection visuelle
- Réduit le risque de contamination du produit
- La couleur bleue facilite la détection visuelle
- Permet la conformité à la directive européenne HACCP
Application
- Industrie pharmaceutique
- Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de traitement du lait et de la viande
- Sont particulièrement recommandés pour des applications utilisant des systèmes de détection où les résidus d'installation de serre-câble (chutes) sont prohibés dans le produit fini