Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
UNIVERSAL STRIP stripping tool blade

UNIVERSAL STRIP stripping tool

Lame; Section du conducteur 2.5mm² - 10mm²;

UNIVERSAL STRIP BLADE PTFE 2.5-10

21920004

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

1 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Utilisable indépendamment de la rigidité et des dimensions du matériau isolant
  • Lames interchangeables pour diverses sections de câble
  • Pas de pincement ou de déformation des extrémités de câble grâce à un mode de découpe spécial
  • Libération automatique après opération

Application

  • Pince à dénuder universelle avec lames de dénudage interchangeables pour applications spéciales
  • Pour les conducteurs en fluoropolymère et en PVC, les câbles AS-I, Solar, POF
  • Pour le dénudage des gaines et isolations de tous les câbles monobrins et multibrins, de 0,03 à 16 mm² (veuillez consulter la gamme d'applications de chaque lame)