Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Germany
 
de
en
Germany
 
EPIC® H-B 6 SDR-LB Sockelgehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certified
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 6 SDRL-LB

Sockelgehäuse; Baugröße: 6B; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

10009000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

209,52 €

(2.095,24 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie. Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Steuerungstechnik
  • Kunststoffindustrie