Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® ULTRA H-B 6 TS LB Tüllengehäuse
CE markedUR recognised, UL recognisedVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistanceicon sturgeon signal

Tüllengehäuse; Baugröße: 6B; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Zinklegierung, vernickelt; EMV Abschirmung; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Anmelden für Ihren individuellen Preis.

Preis

31,94 €

(3.193,63 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Die Serie EPIC® H-B EMC umfasst im Bereich der Rechtecksteckverbinder erhöht korrosionsbeständige EMV-Gehäuse, die durch ihre elektrisch leitende Beschichtung für einen optimalen Schutz vor elektromagnetischer Störung sorgen.
  • Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf. schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen.
  • VDE-geprüfte Qualität.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar.
  • Mit seitlichem Kabeleingang für eine geordnete Leitungsverlegung und um eine übermäßige Biegung der Leitung zu verhindern.
  • Die integrierte SKINTOP® Kabelverschraubung aus Messing dient der abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung. Im Vergleich zu Gehäusen, bei denen die Kabelverschraubung separat hinzukommt, ist die Gesamtgröße des Gehäuses platzsparender.
  • Bei Artikelnamen mit Zusatz „BRUSH“ wird die integrierte Kabelverschraubung durch unsere innovative SKINTOP® BRUSH-Messingbürste ergänzt, die eine 360°-Kontaktierung des Kupferabschirmgeflechts und somit eine noch wirksamere Ableitung der Störsignale ermöglicht. Die Bürstendrähte ermöglichen eine einfachere Montage des Steckverbinders und erhalten die lückenlosen 360°-Abdeckung des Kupferabschirmgeflechts.
  • Die Gehäusevarianten lassen verschiedene Klemmbereiche zu (6 - 13 mm oder 9 - 17 mm).
  • Die Verriegelung erfolgt über Edelstahl-Längsbügel am Gegengehäuse.
  • Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
  • Schutzart nach NEMA 250 klassifiziert sowie nach UL50E geprüft.

 

  • Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Bei modularer Steckverbinderbestückung auch zur Signal- und Datenübertragung geeignet.
  • Speziell für Umgebungen, in denen das Produkt mit Wasser, Reinigungsmitteln und salzhaltigen Stoffen in Berührung kommt.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen bzw. -Moduleinsätzen.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel