2170284
Ethernet-Leitung; feste Verlegung, flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Halogenfrei; wasserblau
ETHERLINE® P FLEX CAT5E 2X2XAWG26
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
242,53 €
(242,53 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelungsaufwand erhältlich.
Anwendung
- Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.