Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ETHERLINE® Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
CE markedETHERNET/IPPROFINET
uv-resistant.Flammwidrigicon sturgeon signal

Ethernet-Leitung; flexibel; ETHERNET/IP, PROFINET, Ethernet; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.5e; SF/UTP; PVC; schwarzIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

362,08 €

(362,08 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (z.B. IP-Kameras, Wireless Access Points).
  • Cat.5-Performance bis 100 Mbit/s.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.

 

  • Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.

Zuletzt angesehene Artikel