Germany
 
de
en
 
0
0
0
Germany
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 2X1,5
UKCA markedCE markedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750 V

Anschlussleitung; 2X1.5; U0/U: 450/750 V; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; Aderidentifizierung: Farben; -55°C - 125°C; flexibel

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 2X1,5

1024323

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

491,00 €

(491,00 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Für den Schutz von Personen und Sachgütern.
  • Elektronenstrahlvernetzter Isolierwerkstoff ermöglicht den Einsatz bei niedrigen und hohen Temperaturen (-55 °C bis +125 °C).
  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • DNV-Zulassung für maritimen Einsatz.
  • Für die Spannungsklasse 450/750 V geeignet.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Wärmegeräte, Schaltapparate, Anschlusskästen, Beleuchtung uvm.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound ist erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑35 °C möglich.