Roboterleitung; 12x0,14; Aderidentifizierung: Farben; 48 V; PUR; Geschirmt; TorsionIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
- Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance (LAPP-Performance-Klasse "Core Line“).
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten, abgestimmt auf Torsionsbelastungen.
- Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 5 Mio. Torsionszyklen.
- Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 360°/m).
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich.
- Längere Instandhaltungszyklen bei sehr hohen axialen Torsionswinkeln sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen.
- Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser.
- Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten
- Zur Energieversorgung, Steuerung oder Datenübertragung geeignet.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten.
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.