Germany
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Germany
 
de
en
 
SILVYN® FCE-LFH Metall-Schutzschlauch mit Mantel
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

SILVYN® FCE-LFH

Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 10mm; Aussendurchmesser: 14mm; Nenngröße: 12; Stahl; Halogenfrei; UV-beständig

61814717

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

177,17 €

(708,69 €/100 Meter)

Anzahl

25 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
  • Flüssigkeitsdicht

Anwendung

  • Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
  • Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar