Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
SILVYN® SPLIT COS Halterung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® SPLIT COS

Halterung; Nenngröße: 10; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Polyamid

61806676

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

158,95 €

(158,95 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Einfache Demontage
  • Ausreißsichere Verbindung
  • Kein Durchhang beim Schlauch
  • Keine verlierbaren Teile

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® SPLIT
  • Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen