Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Conductor end sleeves AHI, insulated Aderendhülse
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistance

Aderendhülsen AHI, isoliert

Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090; Für Querschnitt: 0.5mm²; Gesamtlänge: 13.5mm; orange; Elektrolytkupfer verzinnt

ADERENDHÜLSEN AHI N 0,5/8 OG

61721871

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

6,15 €

(1,23 €/100 Stück)

Anzahl

500 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
  • Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden

Anwendung

  • Schaltschränke und Geräteverdrahtung
  • Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
  • Nicht für Massivleiter geeignet