Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Intralogistik

In Bewegung bleiben mit LAPP


Die Welt ist im Wandel. Globale Megatrends wie Digitalisierung und Automatisierung verändern die Gesellschaft – und damit auch die Intralogistik. Die vernetzte Welt ist kleiner, die Wege sind kürzer. Es entstehen neue Räume für Innovation. Die globale Vernetzung stellt die Wirtschaft vor besondere Herausforderungen, die diese mit neuen Möglichkeiten und dem Streben nach zukunftsgerichteten Lösungen begegnen muss. Dass die Potenziale der Digitalisierung und der Automatisierung im Bereich Intralogistik riesige Chancen bieten, ist naheliegend.

Jetzt Broschüre herunterladen

Fragen?

Haben Sie spezielle Wünsche, Anliegen oder Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen? Unser Experten-Team freut sich darauf, Sie zu unterstützen.
 
Kontakt jetzt aufnehmen

Entdecken Sie unsere Produkte, die Ihre Intralogistik in Bewegung halten


Digitales Zeitalter in der Logistik


Der Einsatz von automatisierten Lager- und Transportsystemen ermöglicht effizientere Prozesse, die Zeit und Kosten sparen. Die intelligente Vernetzung aller Komponenten stillt die Nachfrage nach Same Day Delivery und Just-in-Sequence-Produktion. Die hundertprozentige Transparenz des Warenflusses zu jeder Zeit durch das Internet der Dinge (IoT) ermöglicht zudem eine Echtzeit-Überwachung und -Steuerung von Lager- und Logistikprozessen und bietet so präzise Lösungen für Vorhersage und Geschwindigkeit.

Video anzeigen
Externer Inhalt von YouTube
Bitte klicken, um das Video zu laden. Dabei wird Ihre IP-Adresse an YouTube übermittelt. Wenn Sie in Ihrem YouTube Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Sie können dies verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Anwendungen


Es sind komplexe Herausforderungen im Zeitalter der Digitalisierung, die viel Raum für Innovation und damit bahnbrechende Lösungen eröffnen. Die Anwendungsfelder sind vielfältig und zahlreich, der jeweilige Nutzen immens. LAPP versteht sich aufgrund seiner jahrelang gewachsenen Digitalisierungskompetenz als Wegbereiter zukunftsgerichteter Entwicklungen und ermöglicht damit optimale Intralogistik-Prozesse in vielen Bereichen.

Regalbediengeräte sind eine zentrale Komponente eines automatischen Lager- und Bereitstellungssystems (ASRS). Diese elektrisch betriebenen, schienengeführten Kräne bewegen sich vertikal und horizontal innerhalb des Hochregallagers, für die Ein- und Auslagerung von Ware. Die Regalbediengeräte können je nach System zwischen sechs und acht Metern hoch sein, während größere Modelle Höhen von bis zu 46 Metern erreichen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu sechs Metern pro Sekunde ermöglichen sie eine schnelle und effiziente Lagerhaltung, reduzieren den Platzbedarf und steigern die Produktivität im Lagerbetrieb erheblich.

Herausforderungen:

  • Die Montage von Regalbediengeräten ist zeit- und kostenaufwendig.
  • Oft ist die Schleppkette der Schwachpunkt bei der Wartung.

LAPP Lösungen:

  • Komplettes Regalbediengerät-Konnektivitätspaket für eine einfache Installation.
  • Reduzierung der Zulieferer und der Komplexität für kürzere Montagezeiten.
  • Äußerst zuverlässige Komponenten zur Minimierung von Ausfallzeiten.

Das Karussellsystem ist eine Unterkategorie des ASRS und besteht aus Behältern, die auf einer vorgegebenen Schiene rotieren – entweder horizontal oder vertikal. Das System dreht sich automatisch, bis der gewünschte Behälter an der richtigen Position zur Entnahme bereitsteht. Diese Technologie arbeitet mit niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten und eignet sich besonders für die platzsparende Lagerung kleiner Teile. Durch die hohe Lagerdichte wird der verfügbare Raum optimal genutzt.

Herausforderungen:

  • Weltweit verkaufte Serienmaschinen, bei denen eine gewisse Variabilität der Größen und Konfigurationen abgedeckt werden muss.
  • Zu viele verschiedene Lieferanten und Verbindungskomponenten, die nicht global verkauft werden können.


 

LAPP Lösungen:

  • Optimiertes Schleppkettendesign, weltweit einsetzbar.
  • Verschiedene Varianten für unterschiedliche Karussellsysteme.
  • Reduzierung der Zulieferer und der Komplexität für kürzere Montagezeiten.

Ein Shuttle-System in einem automatischen Lager- und Bereitstellungssystem (ASRS) ist eine dynamische Lösung zur Ein- und Auslagerung von Behältern oder Paletten. Die Shuttles bewegen sich autonom innerhalb der Regalkonstruktion und können entweder auf einer festen Ebene operieren oder zwischen mehreren Ebenen wechseln – durch den Einsatz von Schienen oder Aufzügen. Diese modularen und skalierbaren Systeme ermöglichen eine hohe Flexibilität und können je nach Bedarf erweitert werden. Durch den Einsatz mehrerer Shuttles lässt sich ein hoher Durchsatz erzielen.

Herausforderungen:

  • Hohe Komplexität des Systems führt zu hohen Erstinvestitions- und Wartungskosten.

LAPP Lösungen:

  • Kostenreduzierung durch das Angebot vorgefertigter Kabelbäume und Module.
  • Reduzierung der Zulieferer und der Komplexität für kürzere Montagezeiten.

Ein automatisches Kleinteilelager ist ein fortschrittliches Lagersystem zur effizienten Lagerung und schnellen Entnahme großer Mengen an Kleinteilen. Die vollautomatische und computergesteuerte Lösung wird häufig mit ASRS-Systemen, Robotergreifarmen, Shuttles und Förderanlagen kombiniert, um eine besonders hohe Lagerdichte zu erreichen. Durch den Einsatz moderner Steuerungssoftware wird eine schnelle und fehlerfreie Kommissionierung gewährleistet.

Herausforderungen:

  • Keine Serienmaschine, hoher Grad an Modularität und kundenspezifischer Anpassung der Sensor/Aktor-Verkabelung erforderlich.
  • Fokus auf Automatisierung, meist wenig Know-how auf Konnektivität-Seite.
  • Installation vor Ort ist zeitaufwendig.
  • Erfordert ein qualitativ hochwertiges und zuverlässiges Kabelsystem zur Minimierung des Ausfallrisikos/des Wartungsaufwands.

LAPP Lösungen:

  • Design-In: Bereitstellung von Fachwissen für die beste Wahl der Verkabelung.
  • Standardisierung von Anschlusselementen, passend zu jeder
  • kundenspezifischen Anforderung.
  • Plug&Play-Lösung für schnelle Montage.

Förderanlagen ermöglichen den effizienten Transport, die Sortierung und Weiterleitung von Waren innerhalb eines Lagers oder einer Produktionsstätte. Dabei kommen motorbetriebene Rollen oder Förderbänder zum Einsatz. Die Systeme können aus einzelnen Modulen oder komplexen Anlagen bestehen. Dank ihres modularen Designs lassen sie sich flexibel an veränderte Transportwege, Warenarten oder Durchsatzanforderungen anpassen.

Herausforderungen:

  • Hohe Modularisierung für maximale Flexibilität oder Weiterleitung.
  • Hoher Standardisierungsbedarf bei Komponenten und Schnittstellen, um die Komplexität in allen verschiedenen Modulen zu reduzieren.
  • Installation vor Ort ist zeitaufwendig.

LAPP Lösungen:

  • Größte Wertschöpfungstiefe bei jeder Komponente: Steckverbinder, Kabel, Baugruppen aus einer Hand.
  • E2E-Konnektivität zur Realisierung eines modularen Designs.
  • Bewältigung komplexer logistischer Anforderungen (z. B. Just-in-Time Lieferung für Flughafenprojekte).

Autonome mobile Roboter (AMR) und fahrerlose Transportsysteme (FTS) sind intelligente, selbstfahrende Fahrzeuge, die eigenständig ihre Routen koordinieren und sich dynamisch an ihre Umgebung anpassen. Während AMRs völlig autonom die optimale Route zu ihrem Ziel berechnen und dabei Hindernisse in Echtzeit berücksichtigen, bewegen sich FTSs entlang vordefinierter Routen. Beide Systeme bieten eine effiziente Lösung für den innerbetrieblichen Warentransport und reduzieren den manuellen Aufwand erheblich.

Herausforderungen:

  • Bedarf an hochkompakter Bauweise des Roboterdesigns.
  • Hohe Iterationen von Robotergenerationen mit verbesserter Software, Sensoren und Konstruktion im Allgemeinen.

LAPP Lösungen:

  • Co-Engineering und kundenspezifische Produkte zur Verbesserung von Platzbedarf, Gewicht, EMV und Routing.
  • Design, Prototyping und Lieferung von kompletten Kabelbäumen.

Sortieranlagen identifizieren, verarbeiten und leiten Produkte automatisch an die vorgesehenen Lager- oder Versandbereiche weiter. Durch den Einsatz von Sensoren, Kameras, Barcodescannern oder Robotern in Kombination mit datengetriebener Software wird die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Prozesse optimiert. Diese Technologie reduziert den manuellen Aufwand, minimiert Fehlerquoten und steigert die Effizienz in der Logistik.

Herausforderungen:

  • Schwierigkeit, Sortieranlagen zu finden, die sich leicht umkonfigurieren oder skalieren lassen.
  • Vollständig maßgeschneiderte Lösung führt zu langer Vorlaufzeit vom Kauf bis zur Lieferung.

LAPP Lösungen:

  • Bereitstellung modularer Kabelsysteme, die eine einfache Neukonfiguration und Skalierbarkeit ohne lange Ausfallzeiten ermöglichen.
  • Angebot hochwertiger und langlebiger Kabel, die die Häufigkeit von Austausch und Wartung reduzieren.

Die Systeminstallation und Infrastruktur umfasst die nahtlose Vernetzung aller relevanten Hallen und Anlagen – von der externen Gebäudeanbindung bis hin zur vollständigen Integration innerhalb der Intralogistik. Leistungsstarke Kabel sorgen für eine stabile Energieversorgung und ermöglichen den reibungslosen Betrieb automatisierter Transportsysteme sowie hochkomplexer Lagerlösungen.

Herausforderungen:

  • Schwierige Installation von großen Kabeldimensionen ohne jegliche Flexibilität.
  • Schwierig, aufeinander abgestimmte Kabel, Kabelschuhe und Presswerkzeuge zu beziehen.
  • Schwieriges Last-Mile-Management für Greenfield-Projekte, wenn Lieferadresse noch nicht vorhanden ist.

LAPP Lösungen:

  • Unterstützung bei der Umstellung auf einbaufreundlichere Kabel oder einadrige Varianten.
  • Komplettes System von Produkten und Werkzeugen für eine einfache Installation.
  • Logistischer Service zur Koordinierung des Last-Mile-Managements mit GPS-Daten.

LAPP Harnessing Solutions – die Rundum-Lösung


Die intelligente Vernetzung aller Komponenten ist ein ganzheitliches Projekt, das nach individuell zugeschnitten Verbindungslösungen aus einer Hand verlangt. LAPP Harnessing Solutions ist das Rundumsorglospaket von LAPP – das Ergebnis, wenn Produkt und Service zusammen neu gedacht werden. Die Systemlösung made by LAPP bietet vorgefertigte einadrige Leitungen für stationäre Anlagen, Servokonfektionen für schnelle Anwendungen und hochkomplexe Schleppketten.

An 17 hochmodernen Konfektionsstandorten in 12 Ländern und auf 4 Kontinenten arbeiten 920 Mitarbeitende auf 40.000m² an der herausragenden herstellerunabhängigen Systemlösung. Wir sind immer in ihrer Nähe und können uns dabei auf die Erfahrung und das Wissen aus rund 500.000 verschiedenen Konfektionen pro Jahr stützen. Wir bieten Kits für Neuprojekte und verstehen uns als externe Abteilung unserer Kund:innen. Profitieren Sie von unserem umfassenden Know-how rund ums Thema Verkabelungstechnologie und finden Sie auf Ihre Bedürfnisse angepasste individuelle System-Verbindungslösung hier.

Jetzt mehr erfahren

Fragen?

Haben Sie spezielle Wünsche, Anliegen oder Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen? Unser Experten-Team freut sich darauf, Sie zu unterstützen.
 
Kontakt jetzt aufnehmen

Intralogistik: Alles ist im Fluss

Selbstfahrende Fahrzeuge, Roboter, die autonom Arbeit verrichten, und Künstliche Intelligenzen, die Prozesse steuern und optimieren: Die Zukunft der Intralogistik ist vor allem von Automatisierung und dem Megatrend Konnektivität geprägt. 
Mehr erfahren

Intralogistik

Die Intralogistik-Branche verändert sich. Hier werden zunehmend Fachkräfte gesucht. Gleichzeitig entstehen zukunftsweisende Ideen und Techniken. Mit intelligenten Verbindungslösungen bringt LAPP beide Pole zusammen und gestaltet auf diese Weise ein Geschäftsfeld der Zukunft mit.
Mehr erfahren

SEAP Automation bringt Koffer in Fahrt

Das neue Terminal 3 am Frankfurter Flughafen setzt neue Maßstäbe für Flugreisen – auch bei der Gepäckbeförderung. Die Technik dafür kommt von SEAP Automation, die Kabel von LAPP.
Mehr erfahren