Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Komplettlösungen und Projektabwicklung für die Infrastruktur

Verlässliche Strom- und Datenversorgung für Ihr Infrastrukturprojekt

LAPP verbindet die Welt von Morgen


Gut vernetzt heißt vorne dabei – denn die Zukunft verspricht eine neue Stufe der Kommunikation mit schnellen Netzwerkverbindungen und extrem hohen Datenmengen. Eine ungehinderte industrielle Kommunikation und Telekommunikation ist dabei das erklärte Ziel von LAPP. Ein zentraler Faktor für die Funktionsfähigkeit der zugrundeliegenden Infrastruktur ist dabei weiterhin eine störfreie Kabelverbindung. Unsere Lösungen versorgen Wohn-, Geschäfts- und Bürogebäude sowie industrielle Gebäude und Fabriken verlässlich mit Strom und Daten. Und nicht nur das: Bei LAPP als führenden Anbieter innovativer und qualitativ hochwertiger Leitungen und allen weiteren Verbindungskomponenten gibt es für die erfolgreiche Umsetzung Ihres Projekts alles aus einer Hand – von der Planung bis zur Produktauswahl und der just-in-time Lieferung direkt auf die Baustelle. Wir sind Ihr kompetenter Partner und vollwertiger Lieferant für Projekte mit Speziallösungen.

Jetzt Produktübersicht herunterladen

Kontakt

Unser Projektgeschäft Team berät Sie gerne kompetent bei der Planung und Umsetzung Ihrer Verkabelung. Kontaktieren Sie uns und machen Sie sich bereit für beste Verbindungen.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Jetzt kontaktieren

Alles aus einer Hand

LAPP versorgt Sie als zuverlässiger Systemanbieter mit allem, was Sie für Ihre hochwertige Daten- und Stromversorgung benötigen.

Ein Ansprechpartner

Unsere Experten entwickeln gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen – und das maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse.

Weltweit bereit

Wir sind weltweit für Sie im Einsatz. Das ermöglicht es uns, Ihr Projekt optimal zu begleiten – termingerecht und mit spezieller Kenntnis lokaler Bedingungen.

Logistische Exzellenz

Unsere innovativen Lösungen garantierten die ultimative Flexibilität bei der Erfüllung Ihrer Anforderungen.

Produkte für die Infrastruktur


Produktübersicht


Lernen Sie unser Produktportfolio für Ihre Infrastrukturprojekte kennen und entdecken Sie die umfassenden Möglichkeiten mit LAPP als Partner.

Jetzt Produktübersicht herunterladen

Kontakt


Unser Projektgeschäft Team berät Sie gerne kompetent bei der Planung und Umsetzung Ihrer Strom- und Daten-Verkabelung. Kontaktieren Sie uns für beste Verbindungen in der Zukunft.

Jetzt kontaktieren

Standards: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

Kupfer

  • NYY
  • (N)YY
  • N2XH
  • N2XY
  • NYCWY
  • RV-k / RZ1-k
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

Aluminium

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-Al
  • XZ1-k

Standards: IEC 60502-1 / IEC 60228 / HD 603 / BS 5467 / BS 6724 / VDE 0276-603

Kupfer

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

Aluminium

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

Standards: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Standards: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® DATA RJ45
  • EPIC® DATA M12-RJ45
  • EPIC® DATA M12X
  • EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
  • EPIC® H-Q
  • EPIC® H-BE
  • EPIC® H-A
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 F/M
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Contacts
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Splitter
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Patch
  • SKINTOP® SOLAR
  • SKINTOP® SOLAR Plus

Auf der sicheren Seite: Normen und Standards


Normen sorgen mit Leitlinien für Hersteller, Installateure und Inspektoren dafür, dass Daten und Strom sicher, effizient und zuverlässig fließen, indem beispielsweise Kabel und elektrische Leitungen den Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Verbindungslösungen von LAPP entsprechen diesen Normen. Ein Überblick über die wichtigsten Standards.

VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)

Der VDE ist eine deutsche Vereinigung, die Standards und Richtlinien für Elektro- und Elektronikprodukte entwickelt. VDE-Normen decken verschiedene Aspekte ab, darunter Sicherheit, Leistung und Installation von Kabeln und elektrischen Leitungen für Strom- und Datenverbindungen.

IEC (International Electrotechnical Commission)

Die globale Non-Profit-Kommission ist in mehr als 170 Ländern aktiv und entwickelt internationale Standards für Elektrotechnik, Elektronik und verwandte Technologien – mit dem Ziel, die Sicherheit, Effizienz, Zuverlässigkeit und Interoperabilität beispielsweise von Kabeln und elektrischen Leitungen zu gewährleisten.

BS (British Standards)

Die nationale Standardisierungsbehörde in Großbritannien war die erste ihrer Art weltweit. Ihre Normen umfassen Richtlinien für verschiedene Aspekte der Verbindungstechnik, die den IEC-Normen ähnlich sein, aber auch spezifische Anforderungen für den britischen Markt enthalten können.

LAPP entwickelt hochwertige Leitungen und Komponenten für die immer neuen Herausforderungen, die mit moderner Infrastruktur einhergehen. Grundlage ist hierbei unter anderem eine verlässliche Glasfaser-Verbindung. Dafür sind folgende Dinge entscheidend: Schnelle und verlässliche Übertragung großer Datenmengen in Leitungen, die metallfrei, störungsfrei und abhörgeschützt sind. Gleichzeitig müssen Fasern, Kabel und Komponenten über höchste Qualität für einen störungsfreien Betrieb verfügen. Dazu gehört sowohl bei der Daten- wie auch bei der Stromverkabelung die Verwendung halogenfreier, raucharmer und schwer entflammbarer Lösungen mit optimiertem Brandverhalten. Eine Steigerung des Sicherheitspotenzials ist durch die Verwendung von Kabeln mit zusätzlichem Isolations- oder Funktionserhalt möglich.

Der Weltmarktführer für Verbindungslösungen sieht sich in der Verantwortung, seinen Teil dazu beizutragen, dass die Technik schnell ausgerollt wird und zuverlässig verfügbar ist.

Hochwertige Produkte und die einfache Montage gehören zu den entscheidenden Faktoren, wenn es um die Auswahl geht. Ist eine Leitung brüchig oder fällt aus, sind auch alle weiteren Leitungen der gleichen Trommel betroffen. Da ein erneuter Ein- und Ausbau in diesem Fall sehr teuer werden kann, lohnt sich langfristig die Investition in langlebiges und hochwertiges Material.
Der wachsende Bedarf an Strom- und Datenleistung in der vernetzten Welt erfordert ebenso leistungsfähigere Kabel und Komponenten. Die Infrastruktur muss diesen Entwicklungen gerecht werden. Der Schwerpunkt liegt somit auf größeren Kapazitäten für Strom- und Datenkabel, die den erhöhten Bedarf an Strom- und Datenleistung beispielsweise in Unternehmen auffangen. Immer komplexere und umfangreichere Aufgaben führen ebenfalls zu mehr Datenkapazität und somit einer stärkeren Daten- und Strominfrastruktur. Für bestmögliche Zuverlässigkeit wird zudem außergewöhnliche Witterungsbeständigkeit gegen Hitze, Wind und Frost und auch der Schutz vor Nagetieren empfohlen.

Wir verfügen über ein breites Portfolio, das Ihnen Komplettlösungen aus einer Hand garantiert – und das alles auf Basis unserer jahrzehntelang gewachsenen Herstellungs- und Projektkompetenzen. Dabei sind wir stetig dabei, unsere Produkte und Leistungen weiterzuentwickeln. Uns treibt das Streben nach möglichst langer Haltbarkeit, Robustheit und extremer Flexibilität an. So sind LAPP Lösungen dank spezieller Mantelmaterialien nicht nur flammwidrig und halogenfrei, sondern auch beständig gegen Ozon und UV. Unsere Leitungen und Steckverbinder halten auch extremen Witterungsbedingungen wie Hitze, Wind und Frost stand und sind so perfekt auch für den Einsatz in Ihren Außenanlagen geeignet.

Die Übertragung von Energie und der hohe Widerstand erhitzen Leitungen und Steckverbinder, der ständige Wechsel zwischen warm und kalt durch die Erwärmung in Betrieb lässt Leitungen und Steckverbinder spröde werden. In enger Kooperation mit Anwendern, dem TÜV und dem nordamerikanischen UL-Approbationsinstitut wurde eine Vielzahl von Prüfungen und Leistungstests mit unseren ÖLFLEX® Leitungen und SKINTOP® Kabelverschraubungen durchgeführt. So können wir unseren Qualitätsstandard gewährleisten. Unsere Produkte sind weltweit einsatzbereit und selbstverständlich RoHS-konform.

Sie finden kein passendes Produkt für Ihre Anforderung? Gemeinsam entwickeln wir individuelle Lösungen, die zu Ihrem Bedarf passen. Unsere Experten beraten Sie gerne.
Übrigens: Nicht nur bei der Auswahl der verwendeten Komponenten ist Expertenwissen gefragt, sondern auch bei der Montage und dem richtigen Einsatz der Komponenten. Auch hier unterstützen wir Sie gerne vor Ort.

Alles aus einer Hand. Mit uns als Partner von der Idee bis zur Realisierung. Unser Projektgeschäft Team berät Sie gerne bei der Planung und Umsetzung Ihres Projekts.

Braunschweig braucht Verbindungen: Hochspannungsprojekte mit LAPP

Kilometerlange Hochspannungskabel sorgen dafür, dass der Strom bei Bürgern und Unternehmen ankommt. Für ein Bauvorhaben der Braunschweiger Netz GmbH (BS|NETZ) liefert LAPP nicht nur die erforderlichen Kabel, sondern übernimmt erstmals als Generalunternehmen die gesamte Projektkoordination – eine neue Aufgabe mit aussichtsreicher Perspektive.

Leistungsfähige Stromnetze für ein klimafreundliches Tübingen

Tübingen möchte bis 2030 klimaneutral werden. Für die Stadtwerke Tübingen ist das eine enorme Herausforderung. Der Versorger muss das Stromnetz modernisieren und digitalisieren.

Beim Ausbau des Netzes setzt das Unternehmen auf Mittel- und Niederspannungskabel von LAPP.