Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

ÖLFLEX® CONNECT Schleppkettenkonfigurator

Online-Tool für individuelle Konfektionen von Schleppketten

Schleppketten kauft man nicht von der Stange


Heutzutage gibt es unzählige Anwendungen, in denen bewegliche Maschinenteile dauerhaft mit Energie, Daten oder Medien wie Luft, Wasser und Öl versorgt werden müssen. Sogenannte Schleppkettensysteme werden in den unterschiedlichsten Maschinen verbaut, in der Produktfertigung genutzt, aber auch außerhalb rein industrieller Umgebungen wie beispielsweise für Hallentore eingesetzt. Unser ÖLFLEX® CONNECT Schleppkettenkonfigurator begleitet Sie Schritt für Schritt bei der Schleppketten-Planung. Sie entscheiden, ob die Schleppkette fertig mit Leitungen bestückt, mit beiliegenden Leitungen oder ganz ohne Leitungen geliefert werden soll.  

Hier geht es zum Konfigurator

Leitungen selektieren, dann Anwendungsumfeld angeben und passendes Schleppkettensystem wählen: Schon erhalten Sie eine individuelle Kettenkonfiguration mit übersichtlichen Angaben hinsichtlich Abmessung sowie verwendeter Komponenten.


Ganz ohne Kosten.

Konfigurationsmöglichkeiten

  • LAPP-Leitungen (Anschluss- und Steuerleitungen oder Datenleitungen) wählen  
  • Ggf. Medienschläuche wählen 
  • Horizontale, vertikale oder gleitende Anwendung (mit Führungskanal)  
  • Fixpunkt-Platzierung  
  • Verfahrweg 
  • Entfernung zum Fixpunkt 
  • Mindestbiegeradius (abhängig von den gewählten Leitungen) 
  • Material für die Kette wählen: Kunststoff oder Stahl (alternativ sind bei manchen Modellen auch Rahmenstege und Deckel aus Aluminium verfügbar) 
  • SILVYN® CHAIN-Kettenmodell wählen 

Hinweis

Für die Konfiguration einer Schleppkette ist es nicht erforderlich, ausschließlich Leitungen von LAPP zu wählen. Falls jedoch keine Leitungen hinzugefügt werden sollen, ist es von Vorteil, wenn Sie die zu erwartende Leitungslast angegeben können, um eine für Ihre Anwendung adäquate Schleppkette zu konfigurieren. 

Ihre Vorteile


Unverbindliches Angebot

Konfiguration verschicken und innerhalb kürzester Zeit Preis- und Lieferinformationen erhalten. 

Machbarkeitsprüfung

Vor der Beauftragung wird Ihre Konfiguration selbstverständlich gründlich von unserem technischen Vertrieb überprüft.  

Alle Artikel auf einen Blick

Zusammenstellung benötigter Produktkomponenten nach Art und Anzahl.  

Live-Vorschau der Konfektion

Visualisierung des konfigurierten Schleppkettensystems als technische Zeichnung, zur Prüfung Ihrer Angaben. 

Hintergrundwissen


Warum sollen zuerst die Leitungen ausgewählt werden, bevor eine Schleppkette konfiguriert wird?

Die Schleppkette hat die Aufgabe, die flexiblen Leitungen und Schläuche zu schützen und zu führen, die in der Schleppkette installiert sind. Daher richtet sich die Auslegung der Kette nach den Merkmalen der Leitungen/Schläuche und nicht umgekehrt. Je genauer die zu verwendenden Leitungen/Schläuche definiert werden können, desto besser.  

Welcher Biegeradius ist für die Schleppkette zu wählen?

Um den Biegeradius einer Schleppkette zu definieren, muss bekannt sein, welche der zu verbauenden Leitungen oder Schläuche am wenigsten biegsam ist.  Der Biegeradius der Kette muss mindestens so groß sein wie der höchste Biegeradius der Leitungen oder Schläuche. 

Welche Leitungen sind schleppkettentauglich?

Schleppkettentaugliche Kabel und Leitungen sind solche, die den starken Biegungen und Dauerbewegungen einer Schleppkettenanwendung standhalten. Der Aufbau sowie die Materialeigenschaften einer Leitung wirken sich auf das Beweglichkeits- und Biegemaß der Leitung aus. Dieses definiert letzten Endes, ob die Leitung sich für diese Art von Anwendung eignet oder nicht.