Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Parallel gewellte Schutzschläuche

Verschiedene Wellschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen

Die parallel-gewellten Kabelschutzschlauchsysteme der Marke SILVYN® haben einen vielfältigen Einsatzbereich, wie u.a. für den Innen- und Außenbereich, sowie für industrielle Anwendungen. Die Kabelschläuche weisen eine hohe Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und anderen Chemikalien auf. Zusätzlich haben die parallel-gewellten Kabelschläuche eine VDE, UL und DNV-GL Zulassung.

Kategorien

Kabelschutz- und Führungssysteme
Kabelschutzschlauchsysteme parallel-gewellt
  • Chemisch beständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Schlagfest
  • Säurebeständig
  • UV-beständig
  • Ölbeständig
  • Brandschutz-geprüft für Schienenfahrzeuge
  • CE gekennzeichnet
  • DNV zertifiziert
  • UL recognized
  • VDE zertifiziert
  • cUR recognized
Filter
  • Allgemeine Informationen
    • Auslaufartikel
      • Nein
  • Produktaufbau
    • Mit Biegeschutz
      • Ja
      • Nein
    • Innendurchmesser
      • 6.2 mm
      • 6.3 mm
      • 6.5 mm
      • 8.9 mm
      • 9.6 mm
      • 9.8 mm
      • 10.0 mm
      • 11.1 mm
      • 11.8 mm
      • 12.0 mm
      • 13.5 mm
      • 14.2 mm
      • 14.3 mm
      • 14.8 mm
      • 16.1 mm
      • 16.5 mm
      • 16.6 mm
      • 16.7 mm
      • 17.7 mm
      • 19.1 mm
      • 22.0 mm
      • 22.8 mm
      • 23.0 mm
      • 24.3 mm
      • 28.1 mm
      • 28.3 mm
      • 28.9 mm
      • 29.0 mm
      • 30.2 mm
      • 35.5 mm
      • 35.8 mm
      • 36.0 mm
      • 40.1 mm
      • 46.7 mm
      • 47.2 mm
      • 48.0 mm
      • 52.5 mm
      • 56.3 mm
      • 66.5 mm
      • 67.2 mm
      • 91.0 mm
      • 91.3 mm
      • 126.5 mm
    • Aussendurchmesser
      • 10.0 mm
      • 12.8 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 15.7 mm
      • 15.8 mm
      • 16.0 mm
      • 18.5 mm
      • 20.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.2 mm
      • 25.0 mm
      • 28.4 mm
      • 28.5 mm
      • 32.0 mm
      • 34.5 mm
      • 34.7 mm
      • 40.0 mm
      • 42.2 mm
      • 42.3 mm
      • 42.5 mm
      • 50.0 mm
      • 53.8 mm
      • 54.2 mm
      • 54.5 mm
      • 63.0 mm
      • 67.2 mm
      • 79.2 mm
      • 79.6 mm
      • 106.0 mm
      • 146.5 mm
    • Nenngröße
      • 10 "
      • 12 "
      • 125 "
      • 13 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 23 "
      • 25 "
      • 26 "
      • 28 "
      • 29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 36 "
      • 40 "
      • 42 "
      • 48 "
      • 50 "
      • 54 "
      • 56 "
      • 63 "
      • 67 "
      • 7 "
      • 70 "
      • 95 "
    • Material Körper
      • Polyamid
    • Schlauchoberfläche Aussen glatt
      • Nein
    • Schlauchoberfläche Innen glatt
      • Nein
  • Produkteigenschaften
    • Produkteigenschaften
      • Chemisch beständig
      • Flammwidrig
      • Halogenfrei
      • Schlagfest
      • Säurebeständig
      • UV-beständig
      • Ölbeständig
  • Zertifizierungen und Normen
    • Zertifizierungen
      • Brandschutz-geprüft für Schienenfahrzeuge
      • CE gekennzeichnet
      • DNV zertifiziert
      • UL recognized
      • VDE zertifiziert
      • cUR recognized

Ergebnisse

(7)