Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Kabelwagensysteme

Kabelwagensysteme zur Aufnahme und Bewegung von Leitungen für bewegte Verbraucher

LAPP bietet für Kabel und Leitungen verschiedene Kabelwagensysteme zur Befestigung und Bewegung entlang des Fahrwegs an. Zur Produktpalette gehören Kabelwagensysteme für Flach- und Rundkabel, Systeme für C-Profile, I-Profile und Stahlseile, sowie verschiedene Befestigungskomponenten.

Kategorien

  • Montageautomation
Filter
  • Allgemeine Informationen
    • Kabelwagensystem
      • C40
      • C30
      • C30 Edelstahl
      • Stahlseil
      • T-Träger
    • Auslaufartikel
      • Nein
    • Industrie Segment
      • Montageautomation
  • Produktaufbau
    • Max. Flachkabelbreite
      • 44.0 mm
      • 52.0 mm
      • 54.0 mm
      • 72.0 mm
      • 97.0 mm
      • 132.0 mm
    • Max. Flachkabelhöhe
      • 15.0 mm
      • 22.0 mm
      • 30.0 mm
      • 35.0 mm
    • Durchmesser Kabelklemme
      • 80.0 mm
      • 50.0 mm
      • 125.0 mm
      • 160.0 mm
      • 250.0 mm
      • 320.0 mm
    • Leitungsform
      • flach
      • rund

Ergebnisse

(18)