61801810
Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090; Für Querschnitt: 6mm²; Gesamtlänge: 20mm; gelb; Elektrolytkupfer verzinnt
ADERENDHÜLSEN AHI DIN N 6/12YE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
3,22 €
(3,22 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
- Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Anwendung
- Schaltschränke und Geräteverdrahtung
- Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
- Nicht für Massivleiter geeignet