Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
CSA 0760 + 0760 crimping pliers Crimpeinsatz

CSA 0760 + KSA 0760 Crimpzange

Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 6.0mm²; Crimpprofil: oval

CRIMPWERKZEUG CSA 0760

61722070

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

153,41 €

(15.341,39 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke
  • Weniger Kraftaufwand notwendig durch besonderen Mechanismus
  • Für min. 80.000 Verpressungen getestet
  • Verpressung nach dem System der Zwangsvollendung
  • Querschnitt der Pressmatrizen wird zur Kontrolle in den Kabelschuh eingeprägt

Anwendung

  • Das Miniforce Werkzeug für isolierte Verbindungen von 0,5 - 6 mm²