61722060
Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Crimpprofil: oval
CRIMPWERKZEUG DSA 0725
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
162,45 €
(16.245,16 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für Links- und Rechtshänder geeignet
- Geringer Kraftaufwand für einwandfreie Verpressung
- Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke
- Querschnitt der Pressmatrizen wird zur Kontrolle in den Kabelschuh eingeprägt
- Verpressung nach dem System der Zwangsvollendung
Anwendung
- Die Sicherheitspresszange für isolierte Verbindungen
- Für isolierte Kabelschuhe, Flachsteckverbinder und sonstige Verbinder