Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EASY STRIP stripping and cutting tool Messerkassette

EASY STRIP Abisolierwerkzeug

Abisolierwerkzeug; Leiterquerschnitt 0.02mm² - 10mm²;

EASY STRIP INKL. GERADER KASSETTE

61735800

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

95,75 €

(9.575,16 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Zuverlässigkeit- für über 150.000 Abisoliervorgänge getestet
  • Breiter Anwendungsbereich durch auswechselbare Abisolierkassetten
  • Präzise Feinjustiermöglichkeit stellt sicher, dass Isolierung (auch kleine Abmessungen) ohne Schäden an den Leitern entfernt werden können
  • Hohe Ergonomie duch weichen Handgriff, optimierte Griffspannweite, gewinkelten Kopf und Leichtbauweise
  • Einfache Handhabung, da automatische Selbsteinstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt erfolgt

Anwendung

  • Für handelsübliche Kabel und Leitungen (90% aller Anwendungsfälle können ohne manuelles Einstellen des Werkzeugs abisoliert werden)
  • Auswechselbare Kassetten ermöglichen Bearbeitung einer Vielzahl unterschiedlicher Isolationsmaterialien (z.B. PVC /PTFE) und Durchmesser mit nur einem Werkzeug