38115783
LWL-Kabelkonfektionierungszubehör; Direktmontage; Lichtwellenleiter-Typ: GOF; feldkonfektionierbar; LC;
FFC-LC-KABELASSEMBLIERUNG-SET
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
25,72 €
(2.571,69 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Konfektionszubehör als nützliche Ausrüstung zur einfachen Konfektionierung von Fibre Fast Connect LC-Steckverbindern für GOF-Lichtwellenleiter.
- Kabelassemblierungsset zur sicheren Einführung der Glasfaser in den Steckverbinder sowie vereinfachtem Anbringen der Zugentlastung durch seitliche Fixierung der Aramidfasern.
- Kabelklammern zur Fixierung von Kabeln mit Durchmessern von 2 bzw. 3 mm.
- Faserguide zur sicheren Einführung der Glasfaser in den Steckverbinder sowie zur Anbringung der Zugentlastung durch händische Fixierung der Aramidfasern.
- Präzise Kennzeichnung der Absetzmaße auf der Ader mit Hilfe von Markierungen am Faserguide.
Anwendung
- Zur Feldkonfektionierung von Fibre Fast Connect LC-Steckverbindern für GOF-Lichtwellenleiter.
- Als Ersatzkomponenten für EPIC® DATA FFC-LC Starterkit verwendbar.