38115789
LWL-Konfektionierungsset; Direktmontage; Lichtwellenleiter-Typ: GOF; feldkonfektionierbar; LC; APC; Knickschutztülle für Faserkonfektion; OS2
FFC-LC-APC-OS2-0.25/0.9-20PCS-AS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
595,52 €
(59.552,47 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Starterkit als Grundausstattung mit feldkonfektionierbaren Fibre Fast Connect LC-Steckverbindern, Fasertrenngerät und Faserguide.
- Hochpräzises Fasertrenngerät (Cleaver) zur Kürzung der Glasfasern durch einen geraden Schnitt (PC) bzw. schrägen Schnitt (UPC/APC). Dadurch werden ideale Rückflussdämpfungswerte erreicht.
- Wartungsfreier Cleaver kann bis zu 200-mal verwendet werden und besitzt einen mechanischen, visuell ablesbaren Zähler.
- Faserklemme dient zum Festhalten der Ader und verhindert das Zurückziehen der Glasfaser.
- Mit roter Markierung an der Faserklemme für ein exaktes Absetzmaß der Glasfaser.
- Mit unterschiedlichen Schliffarten (APC, UPC oder PC) erhältlich.
- In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM3/OM4 und OS2) erhältlich.
- Als Set in der Kabelvariante (Durchmesser 2 bzw. 3 mm) oder Adervariante (Durchmesser 0,25 bzw. 0,90 mm) erhältlich.
- Als Variante mit oder ohne Kabelassemblierungsset erhältlich.
Anwendung
- Zur Herstellung einer steckbaren Glasfaser-Verbindung.
- Zur Feldkonfektionierung von Fibre Fast Connect LC-Steckverbindern für GOF-Lichtwellenleiter.