Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® DATA FFC-SC assembly accessories LWL-Konfektionierungszubehör

EPIC® DATA FFC-SC Konfektionszubehör

LWL-Kabelkonfektionierungszubehör; Direktmontage; Lichtwellenleiter-Typ: GOF; feldkonfektionierbar; SC;

FFC-SC-KABELASSEMBLIERUNG-SET

38115784

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

25,72 €

(2.571,69 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Konfektionszubehör als nützliche Ausrüstung zur einfachen Konfektionierung von Fibre Fast Connect SC-Steckverbindern für GOF-Lichtwellenleiter.
  • Kabelassemblierungsset zur sicheren Einführung der Glasfaser in den Steckverbinder sowie vereinfachtem Anbringen der Zugentlastung durch seitliche Fixierung der Aramidfasern.
  • Kabelklammern zur Fixierung von Kabeln mit Durchmessern von 2 bzw. 3 mm.
  • Faserguide zur sicheren Einführung der Glasfaser in den Steckverbinder sowie zur Anbringung der Zugentlastung durch händische Fixierung der Aramidfasern.
  • Präzise Kennzeichnung der Absetzmaße auf der Ader mit Hilfe von Markierungen am Faserguide.

Anwendung

  • Zur Feldkonfektionierung von Fibre Fast Connect SC-Steckverbindern für GOF-Lichtwellenleiter.
  • Als Ersatzkomponenten für EPIC® DATA FFC-SC Starterkit verwendbar.