Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A Datensteckverbinder
ETHERNET/IPPROFINET
cold resistance

EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A

Datensteckverbinder; ETHERNET/IP, PROFINET; Cat.6A; RJ 45; Buchse; gerade (180 °)

EPIC® DATA HS RJ45 F 10G A

21700613

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

28,51 €

(2.851,33 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Mit Clip zur direkten Montage auf 35mm-Hutschienen.

Anwendung

  • Für Cat.6A-Leitungen vorgesehen.
  • Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.