Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ED-PB-35-PG
UKCA markedCE markedPROFIBUS DP, PROFIBUS PAUR recognised, UL recognised
cold resistance

EPIC® DATA PB Sub-D

Datensteckverbinder; PROFIBUS DP; Sub-D Stecker / Buchse; gewinkelt (35 °); Schraubanschluss; schaltbarer Busabschluss, mit Diagnose Schnittstelle; Diagnose Schnittstelle

ED-PB-35-PG

21700506

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

57,01 €

(5.701,39 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Vielzahl an Varianten verfügbar.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
  • Bauformen mit Kabelabgangswinkel von 35°, 90° und 180° erhältlich.
  • Einfacher Leitungsanschluss über M12-Schraubanschluss oder Schraubklemmtechnik.
  • Durch integrierte, per Schieberegler zuschaltbare Abschlusswiderstände kann der Steckverbinder als Durchgangs - oder Abschlusssteckverbinder verwendet werden.
  • Verbesserter Schutz vor elektromagnetischer Störung durch metallisiertes Gehäuse.
  • Auch als Variante mit farbigen LEDs zur eindeutigen Statusanzeige erhältlich.
  • Auch als Variante „PG“ mit zweiter D-Sub-Schnittstelle für Programmierung und Diagnose erhältlich.
  • Variante „REPEATER“ regeneriert das Datensignal und ermöglicht somit eine einfache Erweiterung des PROFIBUS®-Netzwerks.

Anwendung

  • Für die Verwendung im PROFIBUS®-DP-Netzwerk.
  • Zum Anschluss PROFIBUS®-konformer Leitungen (Leitungsaußendurchmesser 5-8 mm oder mit PROFIBUS®-M12-Steckverbinder konfektioniert (B-kodiert)).