21700541
Datensteckverbinder; PROFIBUS DP; Sub-D Stecker / Buchse; gewinkelt (90 °); Schraubanschluss; Repeater, mit Diagnose Schnittstelle; Diagnose Schnittstelle; Statusanzeige
ED-PB-90-RP-PG
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
361,41 €
(36.140,98 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Vielzahl an Varianten verfügbar.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
- Bauformen mit Kabelabgangswinkel von 35°, 90° und 180° erhältlich.
- Einfacher Leitungsanschluss über M12-Schraubanschluss oder Schraubklemmtechnik.
- Durch integrierte, per Schieberegler zuschaltbare Abschlusswiderstände kann der Steckverbinder als Durchgangs - oder Abschlusssteckverbinder verwendet werden.
- Verbesserter Schutz vor elektromagnetischer Störung durch metallisiertes Gehäuse.
- Auch als Variante mit farbigen LEDs zur eindeutigen Statusanzeige erhältlich.
- Auch als Variante „PG“ mit zweiter D-Sub-Schnittstelle für Programmierung und Diagnose erhältlich.
- Variante „REPEATER“ regeneriert das Datensignal und ermöglicht somit eine einfache Erweiterung des PROFIBUS®-Netzwerks.
Anwendung
- Für die Verwendung im PROFIBUS®-DP-Netzwerk.
- Zum Anschluss PROFIBUS®-konformer Leitungen (Leitungsaußendurchmesser 5-8 mm oder mit PROFIBUS®-M12-Steckverbinder konfektioniert (B-kodiert)).