10440000
Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 10+PE; Baugröße: 10A; 400 V AC rms / DC nach CSA; 16 A nach CSA; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat
EPIC® H-A 10 SS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
38,19 €
(763,86 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Neue höhere Spannungsfestigkeit, 400V auf kleinem Raum
- Schlanker Steckverbindereinsatz für Standardanwendungen
- Servicefreundlicher Schraubanschluss für verschiedene Querschnitte, Schraubenkopf PH1 für Elektroschrauber geeignet
- Universell für Strom und Spannungsübertragung
- Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
- Kunststoffindustrie