Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-A 10 Einsatz mit Schraubanschluss
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® H-A 10

Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 10+PE; Baugröße: 10A; 400 V AC rms / DC nach CSA; 16 A nach CSA; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat

EPIC® H-A 10 SS DR

10440100

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

41,18 €

(823,63 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Neue höhere Spannungsfestigkeit, 400V auf kleinem Raum
  • Schlanker Steckverbindereinsatz für Standardanwendungen
  • Servicefreundlicher Schraubanschluss für verschiedene Querschnitte, Schraubenkopf PH1 für Elektroschrauber geeignet
  • Universell für Strom und Spannungsübertragung
  • Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.

Anwendung

  • Maschinen- und Apparatebau
  • Steuerungstechnik
  • Kunststoffindustrie