19517200
Sockelgehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Zinklegierung, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
EPIC® H-A 3 MAGS M20 U.O.
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
97,19 €
(971,93 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
- Große Vielfalt an Einsätzen verfügbar.
- Variante „Agsv“ aus leichtem und chemisch beständigem Thermoplast-Gehäuse für sichere Steckverbindungen.
- Variante „MAgsv“ mit robustem Zinkdruckguss-Gehäuse für sichere Steckverbindungen.
- VDE-geprüfte Qualität.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.