70515200
Sockelgehäuse; Baugröße: 32A; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-A 32 SDR-BO 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
262,13 €
(5.242,62 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Für zwei Einsätze der schmalen H-A, H-D oder STA Serie. Platzsparend
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik