10482000
Sockelgehäuse; Baugröße: 32A; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-A 32 SGRL 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
220,06 €
(4.401,16 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für zwei Einsätze der schmalen H-A, H-D oder STA Serie. Platzsparend
- M40 Gehäuse auf M50 erweiterbar mit SKINTOP 53112083 (Klemmbereich 27 - 35 mm)
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik