Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-B 10 AG Anbaugehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 10 AG

Anbaugehäuse; Baugröße: 10B; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

EPIC® H-B 10 AG

10032000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

128,57 €

(1.285,74 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel. Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Veranstaltungstechnik
  • Kunststoffindustrie