Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-B 16 AG Anbaugehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 16 AG

Anbaugehäuse; Baugröße: 16B; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

EPIC® H-B 16 AG

10072000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

71,83 €

(1.436,62 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Der Standard bei den Gehäusen. Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Veranstaltungstechnik
  • Kunststoffindustrie