10086000
Kupplungsgehäuse; Baugröße: 16B; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
EPIC® H-B 16 TBF 21 ZW
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
112,94 €
(2.258,86 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Der Standard bei den Gehäusen. Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
Anwendung
- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Kunststoffindustrie