19006000
Sockelgehäuse; Baugröße: 6B; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 6 SGRL M20 ZW. SOCKELGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
149,30 €
(1.493,01 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie. Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten
Anwendung
- Anlagenbau
- Steuerungstechnik
- Kunststoffindustrie