Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® M17 Contacts Kontakt

EPIC® M17 Kontakte

Kontakt für Bauform: M17; ; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.25mm² - 1mm²; Messing vergoldet

EPIC® M17 BCMS 2MM 0,25-1,0

44423120

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

27,63 €

(276,28 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts.