10383600
Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 20; Benötigte Slots: 1; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 0.56mm²; 100 V AC rms / DC nach UL/CSA; 4 A nach IEC
EPIC® MCS 20 CG
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
18,60 €
(186,00 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
- Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen
Anwendung
- Anlagenbau
- Druckmaschinen
- Steuerungstechnik