Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® MC Module: 3pol. Modulares System
UR recognised US, cUR recognised US
flame-retardantcold resistance

EPIC® MC Modul: 3pol.

Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 3; Benötigte Slots: 1; Für Querschnitt (min./max.): 1.5mm² - 10mm²; 630 V AC rms / DC nach IEC; 40 A nach IEC

EPIC® MCS 3 CM

10382000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

11,29 €

(112,87 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
  • Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Druckmaschinen
  • Steuerungstechnik