10382100
Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 3; Benötigte Slots: 1; Für Querschnitt (min./max.): 1.5mm² - 10mm²; 630 V AC rms / DC nach UL/CSA; 40 A nach IEC
EPIC® MCB 3 CM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
11,62 €
(116,15 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
- Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen
Anwendung
- Anlagenbau
- Druckmaschinen
- Steuerungstechnik